Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0549 - Magneti con filettatura
Lista materiale
K0549.22
BESTKIPP
N. d'ordine
K0549.22
FORM
Forma
A
D
Diametro
13 ± 0.15 mm
D2
Filettatura
M 3 mm
H
Altezza
4.5 mm
H1
Altezza
11.5 mm
L
Lunghezza
7 mm
T
5 mm
N
Forza di adesione
10 N
GEW
Poids
0.0033 kg
INFO
Note tecniche
Info
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
85051100
EAN
Codice EAN KIPP
4059245169306
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.